언어 변경 :
스파카세 빌딩의 11개 층과 지하 공간은 여러 대의 리프트로 연결되어 있습니다. 모든 층에 고객이 접근할 수 있는 것은 아닙니다. 이는 출입 통제 시스템에 의해 통제됩니다. 필요한 버스 신호는 특수 케이블을 통해 전송되며, 이 케이블은 설계상 장기적으로 자유롭게 매달려 있는 애플리케이션으로 인한 높은 인장 변형을 견딜 수 있습니다.
"담당자는 산업 환경에서 장시간 정지된 이동을 위해 매우 견고한 버스 케이블을 사용할 것을 제안했다고 Krauß(" )는 회상합니다. "하지만 당시에는 아직 테스트 단계에 있었습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 케이블을 사용하기로 결정했습니다. 그리고 그 결정을 단 한 번도 후회하지 않았습니다."
"다양한 재료와 공정을 사용하여 거의 모든 용도에 맞는 케이블을 생산하고 있습니다." igus® 제품 매니저 Andreas Muckes가 설명합니다. "설계에 따라 500m 길이까지 가능합니다." 이구스는 자체 실험실에서 다양한 케이블을 테스트하며, 특히 장거리 및 단거리에서 케이블의 동적 특성을 확인합니다. 반경과 비틀림도 중요한 역할을 합니다. 항상 까다로운 움직임에 적합한 케이블 컨셉에 초점을 맞추고 있습니다. 연구 개발을 위해 매년 20억 회 이상의 테스트 주기가 실현되고 있습니다.
실험실 테스트 결과 인장 테스트에서 특수 케이블이 해당 DIN VDE 0298에서 요구하는 표준보다 약 15,000% 더 우수한 성능을 발휘하는 것으로 입증되었습니다. 2,919N으로 잡아당겨도 케이블이 끊어지지 않고 데이터 전송이 영구적으로 유지됩니다. 시스템의 케이블 길이는 74m입니다.
일반 버스 케이블은 자체 무게로 인해 지지 요소가 없기 때문에 최대 15N/mm²까지만 하중을 받을 수 있기 때문에 허용되지 않습니다. 결국, 프리 행잉 케이블은 성능 저하 없이 1km 이상 길이를 늘릴 수 있다는 사실을 보여줍니다. "이는 이론적으로 건물을 크게 확장할 수 있다는 것을 의미한다고 Sparkasse의 건축 조직 책임자(" )는 말합니다. 안전을 확보하고 데이터를 측정하기 위해 처음에는 리프트 시스템에 추가 케이블을 설치했습니다. 리프트는 매우 높은 주파수로 작동합니다. 시스템이 시운전된 지 거의 6개월이 지난 후, 리프트는 이미 56,970회 운행되었습니다. 2년 후에는 결함 기록 없이 16만 개를 돌파할 것입니다. "새로운 리프트 제어 시스템이 설치될 가능성이 더 높습니다." igus 영업 컨설턴트 유겐 코왈치크는 확실하게 말합니다. 산업용 어플리케이션용 체인플렉스® 케이블은 매우 작은 굴곡 반경, 높은 사이클 수, 속도 및 가속도, 까다로운 환경 조건에 적합하게 설계되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간