가격 확인으로 케이블 요금 절약기술은 높이고, 비용은 낮추세요. 이것이 이구스가 하는 일입니다.

CF 온라인 세미나

올바른 외부 케이스를 선택하면 비용을 절약할 수 있는 이유는 무엇인가요?

두 소재의 장점 및 사양

  • 우수한 내마모성
  • 우수한 내염성
  • 매우 쉬운 맞춤 제작
  • 우수한 내유성
  • 저온에서의 내구성

카탈로그 케이블의 샘플 계산

폴리우레탄(PUR)에 사용되는 CF270.UL.D

비교는 가치가 있습니다! 최대 비용 절감:

폴리염화비닐(PVC)에 사용되는 CF210.UL

CF77.UL.D (PUR)

최대 비용 절감:

폴리염화비닐(PVC)에 사용되는 CF5

폴리우레탄(PUR)에 사용되는 CF211.PUR

최대 비용 절감:

PVC 소재의 CF211

서보 케이블 CF 가격 확인

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담