언어 변경 :
| 테스트 번호: 3841 | 서비스 수명: 5,400만 스트로크 |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | 굽힘 반경: 100mm(계수 6.1 x D) |

이 테스트에서는 반경 100mm의 e-체인® 에서 CF21.25.15.02.02.UL의 기대 수명을 분석했습니다.
목재 먼지와 칩은 가구 산업에서 흔히 발생합니다. 이러한 조건은 목공 기계를 사용할 때 특히 많이 발생합니다. 목공 기계는 가공 기능이 매우 다양하다는 특징이 있습니다: 밀링, 드릴링, 톱질. 이러한 기계는 모두 드라이브 시스템을 사용하므로 서보 케이블을 사용합니다. 좁은 설치 공간이나 갠트리의 먼 거리에서도 내부 재킷이 있는 설계로 안정성을 보장합니다.
테스트 결과 서보 케이블 CF21.UL의 예상 사용 수명은 5,400만 스트로크입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간