언어 변경 :

이더넷 케이블의 데이터 볼륨을 올바르게 정의하기
이더넷 회선을 가능한 한 가장 높은 카테고리로 사용하는 것이 일반적인 관행입니다. 하지만 이는 가격 상승의 요인이 되는 경우가 많으며 기술적으로 항상 필요한 것은 아닙니다. 이번 이벤트를 통해 케이블에 적합한 데이터 전송량을 선택하는 것이 비용 절감을 위한 좋은 선택이 될 수 있다는 점을 전달하고자 합니다.
세계 최대의 모션용 이더넷 케이블 포트폴리오를 보유한 igus® 는 고객에게 모든 애플리케이션에 적합한 선택지를 제공합니다. 생산 자동화가 증가함에 따라 개별 구성 요소 간에 전송해야 하는 데이터의 양 또한 증가하고 있습니다. 동시에 현대의 생산 공정에서는 점점 더 많은 움직임이 발생하고 있으며, 이러한 목적을 위해 특별히 설계된 케이블을 사용해야 하는 이유입니다. 케이블에 대한 요구 사항은 애플리케이션마다 다르므로 키사이트는 모션 전용 이더넷 케이블의 전체 제품군을 제공합니다. 필요한 기계적 및 전기적 성능에 따라 사용자는 안전하고 테스트를 거친 케이블을 신뢰하고 당사 제품군에서 가장 적합한 케이블을 선택할 수 있습니다. CAT5부터 CAT7 전송 표준까지, 그리고 단순한 선형 또는 복잡한 3차원 움직임까지. 특히 높은 인장력을 가진 애플리케이션도 구현할 수 있으므로 거의 모든 애플리케이션에 적합한 이더넷 케이블을 제공합니다.

케이블의 치수뿐만 아니라 올바른 커넥터도 중요하기 때문에 주요 커넥터 제조업체와 집중적으로 협력하여 커넥터와 케이블을 정확하게 일치시킵니다. 이를 통해 보안은 물론 적합성 측면에서도 큰 이점을 제공합니다.
테스트 굽힘 계수가 9.8 x d에 불과한 CFBUS 시리즈 이더넷 케이블의 장기 테스트 5006a의 예입니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간