언어 변경 :

이더넷은 LAN(근거리 통신망) 배선을 위한 가장 널리 사용되는 표준입니다. 현재 최대 400기가비트(Gigabit/s)의 전송 속도가 지정되어 있지만, 최신 기술로 구현 가능한 최대 속도는 40기가비트(Gigabit/s)입니다. 이더넷 케이블은 CAT3부터 CAT8까지의 카테고리(Cat)로 분류됩니다. CAT3는 일반적으로 더 이상 사용되지 않지만, CAT5~CAT7 케이블은 산업에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 특히 CAT5e 표준은 여전히 자동화 기술에서 가장 널리 사용되고 있습니다. PROFINET 및 ETHERCAT과 같은 이더넷 기반 버스 시스템도 이 표준에서 파생되었습니다.
이더넷은 자동화 기술의 표준입니다. 이더넷 기반 버스 시스템은 기계 공학뿐만 아니라 영상 처리 시스템에서도 사용됩니다. 높은 데이터 전송 속도를 통해 산업 4.0(Industry 4.0)의 요구 사항을 충족할 수도 있습니다. 또한, 이더넷을 통해 기존 사무실 네트워크에 기계를 상대적으로 쉽게 통합할 수 있기 때문에, 기계 공학 분야에서도 매우 매력적인 기술로 자리 잡았습니다.

이더넷 케이블의 적용 분야
이더넷 케이블은 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 이더넷 케이블은 기계 및 시스템에 영구적으로 설치되는 경우가 많으며, 따라서 단선 도체 또는 7 연선 와이어로 구성된 도체를 가진 경제적인 케이블을 선택할 수 있습니다.
그러나 에너지 체인이나 드래그 체인에서 사용하는 경우에는 미세 연선 도체가 적용된 이더넷 케이블이 필요합니다. 또한, 장기간 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 보장하기 위해서는 에너지 체인의 움직임에 맞게 설계된 케이블 구조가 필수적입니다. 이러한 이유로 chainflex® 케이블은 로봇, 포장 기계, 생산 기계 및 공작 기계와 같은 시스템 및 기계에서 널리 사용되고 있습니다.
igus®의 네트워크 케이블 애플리케이션
igus®의 chainflex® 케이블 프로그램은 다양한 이더넷 케이블을 제공합니다. 총 9개의 서로 다른 케이블 제품군에서 CAT5, CAT6, CAT7을 포함한 32가지 이더넷 케이블 유형이 다양한 애플리케이션을 위해 제공됩니다. 모든 chainflex® 이더넷 케이블은 에너지 체인에서의 지속적인 움직임을 위해 개발되었습니다. 요구 사항에 따라 PVC, PUR 및 TPE 외피 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 버스 케이블 시리즈는 서로 다른 성능 수준을 제공하므로, 각 애플리케이션에 적합한 케이블을 선택하여 가능한 한 긴 수명을 보장할 수 있습니다.
모든 chainflex® 버스 케이블에는 공통점이 있습니다. 모든 chainflex® 케이블은 동일한 품질 기준을 준수합니다. CF888 제품군의 경제적인 케이블이든, CFBUS.LB 제품군과 같이 최고 수준의 요구 사항을 충족하고 가장 작은 곡률 반경을 가진 케이블이든 관계없이, igus®는 모든 chainflex® 케이블에 대해 최대 10백만 회 더블 스트로크 수명과 함께 36개월의 기능 보증을 제공합니다.
보증된 성능을 갖춘 가장 경제적인 이더넷 케이블**** 가장 다양한 유연한 이더넷 케이블을 위한 선택표

전송 길이 버스 케이블의 최대 전송 길이에 대한 내용은 종종 과소 평가됩니다. 최대 케이블 길이는 케이블 유형에 따라 크게 다를 수 있으므로 일반적으로 주의를 기울여야 합니다. 고정된 형태로 설치되는 케이블은 가동형 케이블보다 낮은 감쇠 효과를 보입니다. 결과적으로 전송 길이는 고정형 설치용 케이블보다 짧습니다.
케이블 제품군에 따라 chainflex® 네트워크 케이블은 최대 400m 이상의 이동 거리를 견딜 수 있도록 기계적으로 설계되었지만, 케이블이 길어질수록 버스 시스템의 데이터 전송 속도는 낮아집니다. 이더넷 사양에서는 총 100m의 케이블 길이를 정의하고 있으며, 여기에는 90m의 설치용 케이블과 10m의 패치 케이블(2×5m)이 포함됩니다. 따라서 고정 설치 시 최대 100m까지 사용할 수 있습니다. 그러나 에너지 체인을 위한 고유연성 이더넷 케이블의 경우, 경험적으로 두 이더넷 장치 간의 최대 케이블 길이는 50m까지 가능합니다. 하지만 이 길이는 케이블 카테고리(CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), 환경 조건 및 애플리케이션 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다. 장거리 전송이 필요한 경우, 수백 미터에서 최대 2km까지의 전송 거리를 지원하는 광섬유 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
i.Sense CF.D를 통한 이더넷 케이블 모니터링
새로운 프로토콜 독립적 측정 방식은 고주파 기술을 이용하여 작동 중 케이블의 데이터 전송 특성을 측정합니다. 이를 통해 추가적인 와이어가 필요하지 않습니다. 최신 세대에서는 완전히 비접촉식으로 케이블을 모니터링하는 것도 가능합니다.
전송 특성이 저하되기 시작하면 케이블을 적절한 시점에 교체할 수 있습니다. 또한, 커넥터를 포함한 전체 가동형 케이블의 지능형 상태 모니터링을 통해 시스템의 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

m단위 또는 하네스 케이블로 판매 chainflex® 네트워크 케이블은 미터 또는 드럼 링의 케이블 링에 따라 1m 주문 길이에서 절단 비용이나 최소 수량 추가 요금없이 주문할 수 있습니다. 이구스는 또한 이러한 케이블을 바로 사용 가능한 하네싱 케이블 형태로 제공합니다. 따라서 각각의 chainflex® 이더넷 케이블을 원하는 길이, 최소 수량 및 바로 사용 가능한 케이블로 주문할 수 있습니다. 온라인 샵에서 케이블과 커넥터를 선택할 수 있습니다. 필터를 통해 타입을 정렬할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간