언어 변경 :

유리 생산에 사용
FAST/Z/25" - 이것은 Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG가 작년에 발표한 개발 이름입니다. FAST/Z/25는 컴팩트하고 매우 빠르며 민감합니다. 이 로봇은 약 500°C의 뜨거운 금형에서 나오는 유리 제품을 냉각 오븐으로 밀어 넣습니다. 로봇처럼 FAST/Z/25는 물 흐르듯 중첩된 움직임을 수행할 수 있습니다. 여기에는 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 시스템은 거의 멈추지 않고 작동할 수 있습니다. 둘째, 컨베이어 벨트에 병을 배치하는 방식이 훨씬 더 유연합니다. 페네캄프는 개별 축에 에너지를 공급하기 위해 에너지 체인이 필요합니다. 이구스(® )의 원형 단면 트리플렉스® R 시스템을 채택하기로 결정했습니다. 이 시스템은 "하우징 패드" 연결을 통해 높은 인장력을 흡수하는 동시에 반경과 비틀림에 대한 명확한 스톱-독으로 모든 축에서 부드러운 움직임을 가능하게 합니다. 또한 에너지 체인은 최고의 기계적 사양을 제공하며, 매끄러운 내부 윤곽 덕분에 케이블 수명이 매우 길어집니다. 응용 분야에 맞게 체인을 조정할 때나 후속 서비스 작업 중에도 강철 케이블과 같은 연속 지지 요소를 자르거나 다시 연결할 필요 없이 언제든지 triflex® R을 분리했다가 다시 연결할 수 있습니다. 특수 설계된 외부 모양은 체인이 간섭하는 모서리에 걸리는 것을 방지하고 유리 파손으로 인한 케이블 손상을 최대한 방지합니다. 외부 영향으로 인해 에너지 공급이 중단되는 경우 마운팅 브래킷의 스냅 패스너를 사용하여 순식간에 교체할 수 있습니다.
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.
여기에서 다양한 분야의 흥미로운 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간