언어 변경 :

최신 설계 연구
이 연구는 고정 베어링 버전의 경우 강화 플라스틱 블록과 금속 클램핑 링 및 iglidur® 플레인 베어링을 결합하고, 플로팅 베어링 버전의 경우 플라스틱 블록과 iglidur® 특수 슬라이더만 결합합니다. 금속 베어링 블록과 1:1로 동일합니다. 또한 표준 금속 베어링 블록에 비해 최대 60% 저렴하고 80% 더 가볍습니다. 새로운 플로팅 베어링 플라스틱 베어링 블록은 4가지 치수로 제공됩니다.
SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL
| 품번 | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | 고중량 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 14 |
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 29 |
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 64 |
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 71 |

드라이스핀® 기술의 장점
드라이스핀® 가파른 나사산 기술은 2013년에 이구스® 에서 자체 개발한 기술로 기존 가파른 나사산에 비해 많은 장점을 제공합니다. 평평한 측면 각도로 인해 가해지는 힘을 병진 운동으로 효율적으로 변환합니다. 플라스틱 너트와 스핀들에 맞는 사양과 형상을 갖춘 드라이스핀(® )은 가파른 나사산의 사용 수명과 효율을 더욱 높여줍니다. 둥근 톱니 측면 형상 덕분에 나사산 스핀들과 리드 스크류 너트 사이의 접촉면이 줄어들고 나사산 시스템이 하중 하에서 거의 조용하고 진동 없이 작동합니다.
개별 드라이스핀® 나사산 사이의 거리가 멀어질수록 나사산에서 마찰학적으로 최적화된 폴리머의 비율(1.3배)이 증가합니다. 내마모성 소재와 높은 효율성은 기존 가파른 스레드보다 최대 5배 더 긴 서비스 수명에 결정적인 역할을 합니다.

무료 스레드 샘플의 도움으로
포괄적인 인상을 얻으려면 실제 샘플을 손에 쥐고 보는 것이 중요합니다. 드라이스핀® 리드 스크류 샘플을 보내드리겠습니다.
샘플에 드라이스핀® 리드 스크류 기술의 모든 사양과 장점이 요약되어 있습니다. 직접 확인하시고 궁금한 점이 있으시면 전문가가 기꺼이 도와드리겠습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간