언어 변경 :

iglidur로 만든 3D 프린터용® R
나사산 스핀들 시스템은 모든 DIY 3D 프린터의 핵심입니다. 프린트 베드의 정확한 위치를 보장하며 유지보수가 필요 없고 내구성이 뛰어납니다.
설계에 필요한 시간을 단축하고 리드 스크류 기술의 조달 프로세스를 최적화합니다.
| 품번 | 재질 | 나사산 | 방향 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 표면적 운반 점유율 | 고중량 [g] | 최대 정적 부하 [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur® R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 |
| 품번 | 재질 | 나사산 | 방향 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 고중량 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |
검증된 진동 감쇠 내구성 러너, PTFE 없음
iglidur® R 스레드 너트 소재는 PTFE가 필요하지 않습니다. 이 소재는 안전하고 내구성이 뛰어나며 예측 가능하고 진동을 감쇠합니다. 게다가:
당사의 다른 표준 소재인 J, J200, E7, J350 및 W300은 시험 방법 SQP M1227(LC-MS/MS 및 GC-MS)/SOP M1227(LC-MS/MS 및 GC-MS)에 따라 약 100개의 가장 중요한 PFAS 화합물에 대해 테스트되었으며 "PFAS-free" 재료로 승인되었습니다.

무료 스레드 샘플의 도움으로
포괄적인 인상을 얻으려면 실제 샘플을 손에 쥐고 보는 것이 중요합니다. 드라이스핀® 리드 스크류 샘플을 보내드리겠습니다. 샘플에 드라이스핀® 리드 스크류 기술의 모든 사양과 장점이 요약되어 있습니다. 직접 확인하시고 궁금한 점이 있으시면 전문가가 기꺼이 도와드리겠습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간