drylin® 리드 스크류 기술

dryspin® 기술을 사용한 리드 스크류 및 리드 스크류 너트 뿐만 아니라 drylin® 리드 스크류 기술은 무급유 직동 기술 원리에 기초합니다. 완전한 무급유 사용을 위하여, 스테인리스 스틸 또는 경질 양극 산화 처리 알루미늄 리드 스크류와 입증된 iglidur® 제품군의 고성능 폴리머가 결합됩니다. 오일이나 윤활유로 사용되는 지방 성분이 없어도 당사의 리드 스크류 기술을 이용하면 최고의 위생 기준을 충족시킬 수 있습니다. 또한 무급유 작동으로 세척 및 유지보수 비용이 절약됩니다. 리드 스크류 재질의 내분진성과 저소음 작동은 다양한 조건의 여러 어플리케이션에 적용됩니다. 이외에도 마모율이 현저히 줄어들고 작동 시간이 늘어납니다. 따라서 일반 비용의 최대 40%가 절약됩니다. drylin® 및 dryspin® 리드 스크류 기술의 이점 및 어플리케이션에서의 사용으로 인한 장점.
제품 수: 0

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시