매우 컴팩트한 igus® 트위스터밴드를 사용하면 좁은 공간에서도 최대 7,000°의 비용 효율적인 회전 운동을 구현할 수 있습니다. 에너지, 데이터 및 미디어를 안전하게 이송하고 유지보수를 최소화할 수 있습니다.
대표적인 산업 및 애플리케이션케이블 드럼 로봇(로봇 암, 1축/6축, 스카라 로봇)축, 스카라 로봇), 공작 기계,의료 장비, 레이더 및 망원경 시스템,항공, 테스트, 측정, 취급, 리프팅 및조립 장치, 풍력 터빈(블레이드 조정) 등
이 용접기의 트위스터 밴드 에너지 체인은 매우 작은 설치 공간에서 +/-720°의 회전 범위로 안정적인 미디어 공급을 보장합니다.
Homag의 성형 모서리 기계 접착용 장치인 트위스터밴드가 사용됩니다. 720°의 회전 각도로 다양한 미디어를 쉽게 안내하는 데 사용할 수 있습니다.
최대 7000°까지 회전 이동, 최대 180°/s의 회전 속도, 최소한의 설치 공간, 회전축을 중심으로 매우 슬림한 디자인.회전축을 중심으로 매우 슬림합니다.
트위스터체인에 관심이 있고 제품에 대한 자세한 정보를 받고 싶으신가요? 전문가가 트위스터체인에 대한 모든 질문에 답변해 드립니다.
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간