가장 좁은 공간에서도 자체 축을 중심으로 20회 회전 이동. 초소형 트위스터 밴드를 사용하면 에너지, 데이터 및 미디어를 안전하게 안내하면서 좁은 공간에서도 비용 효율적이고 마모가 적으며 유지보수가 적은 회전 운동을 구현할 수 있습니다.
(밴드 수는 항상 반올림하십시오.)TB12: XX ≈ 회전 각도 / 360 + 2
TB20: XX ≈ 회전 각도 / 340 + 2
TB29: XX ≈ 회전 각도 / 180 + 2
TB30: XX ≈ 회전 각도 / 180 + 2
트위스터밴드의 설치 지침은 여기에서 확인하세요.
다양한 산업 분야에서 트위스터밴드를 사용하고 있습니다.
에너지 체인에 대한 테스트 실험실을 살펴보세요.
필름 힌지: 케이블과 호스로 쉽게 접근하고 빠르게 채울 수 있습니다(TB20.44.18, TB30).
경험상 최대 회전 각도: 각 180° 벨트 = 360° 더 회전합니다.
수평 방향 회전 각도가 1500° 이상인 경우 중앙 축을 설치해야 합니다.
igus® 트위스터밴드: 가장 작은 설치 공간, 회전축을 중심으로 매우 슬림한 디자인
컴팩트하고 모듈식이며 비용 효율적 - 수평: 7,000°* 이상 가능, 좁은 공간에서도 수직 최대 3,000° 회전 이동 가능
다양한 설치 위치에서 사용 가능: 여기서는 수평 7,000°* 및 좁은 공간에서 더 많은 회전 이동이 가능합니다. 제한된 길이 보정 가능
*3600°까지의 회전 무브먼트는 재고가 있을 경우 주문 가능합니다. 3600°부터는 igus® 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간