twisterband HD - 매우 작은 공간에서 최대 7,000°의 회전 운동으로 더 강력함

  • 회전 이동 중에도 지속적인 케이블 가이드
  • 높은 하중과 긴 사용 수명을 위한 강력한 핀/후크 연결
  • 하나의 시스템에서 전기 케이블, 광섬유 케이블 및 공압 호스를 안내합니다.
  • 정의된 곡률 반경을 위한 스톱-독
  • 정의된 반경 스톱으로 케이블 보호
  • 최대 회전 속도: 180°/s
  • 온도 범위 0°C ~ +80°C, 실외 애플리케이션

TBHD12 트위스터밴드 설치 높이

주문 번호 회전 각내부 직경 Ø<br>X1외부 직경 Ø<br>X2내부 높이 [hi] [mm]내부 폭 Bi [mm]곡률 반경<br />R 최소곡률 반경<br />R 최대
TBHD12.24.11.180.01.0 18040140 11242435
TBHD12.24.11.270.01.02704014011242435
TBHD12.24.11.360.01.03604014011242435
TBHD12.24.11.540.01.05404014011242435
TBHD12.24.11.720.01.07204014011242435
TBHD12.24.11.900.01.09004014011242435
TBHD12.24.11.1080.01.0 10804014011242435
TBHD12.24.11.1260.01.012604014011242435
TBHD12.24.11.1440.01.014404014011242435
TBHD12.24.11.1620.01.016204014011242435
TBHD12.24.11.1700.01.017004014011242435
TBHD12.24.11.1800.01.018004014011242435
TBHD12.24.11.1980.01.019804014011242435
TBHD12.24.11.2160.01.021604014011242435
TBHD12.24.11.2340.01.023404014011242435
TBHD12.24.11.2520.01.0 25204014011242435
TBHD12.24.11.2700.01.027004014011242435
TBHD12.24.11.2880.01.028804014011242435
TBHD12.24.11.3060.01.030604014011242435
TBHD12.24.11.3240.01.032404014011242435
TBHD12.24.11.3600.01.036004014011242435

TBHD20 트위스터밴드 설치 높이

주문 번호 회전 각내부 직경 Ø<br>X1외부 직경 Ø<br>X2내부 높이 [hi] [mm]내부 폭 Bi [mm]곡률 반경<br />R 최소곡률 반경<br />R 최대
TBHD20.44.18.180.01.0 1805022018443763
TBHD20.44.18.270.01.0 2705022018443763
TBHD20.44.18.360.01.03605022018443763
TBHD20.44.18.540.01.0 5405022018443763
TBHD12.24.11.720.01.07205022018443763
TBHD20.44.18.900.01.0 9005022018443763
TBHD20.44.18.1060.01.01,0605022018443763
TBHD20.44.18.1260.01.012605022018443763
TBHD20.44.18.1440.01.0 14405022018443763
TBHD20.44.18.1620.01.0 16205022018443763
TBHD20.44.18.1700.01.0 17005022018443763
TBHD20.44.18.1800.01.018005022018443763
TBHD20.44.18.1960.01.0 19605022018443763
TBHD20.44.18.2160.01.021605022018443763
TBHD20.44.18.2340.01.023405022018443763
TBHD20.44.18.2520.01.025205022018443763
TBHD20.44.18.2700.01.027005022018443763
TBHD20.44.18.2880.01.028805022018443763
TBHD20.44.18.3060.01.030605022018443763
TBHD20.44.18.3240.01.032405022018443763
TBHD20.44.18.3420.01.034205022018443763
TBHD20.44.18.3600.01.036005022018443763

twisterband 설치 치수 TBHD30

주문 번호 회전 각내부 직경 Ø<br>X1외부 직경 Ø<br>X2내부 높이 [hi] [mm]내부 폭 Bi [mm]곡률 반경<br />R 최소곡률 반경<br />R 최대
TBHD30.75.22.180.01.0 1809033022754477
TBHD30.75.22.360.01.03609033022754477
TBHD30.75.22.540.01.0 5409033022754477
TBHD30.75.22.720.01.07209033022754477
TBHD30.75.22.900.01.09009033022754477
TBHD30.75.22.1080.01.0 10809033022754477
TBHD30.75.22.1260.01.012609033022754477
TBHD30.75.22.1440.01.014409033022754477
TBHD30.75.22.1800.01.018009033022754477
TBHD30.75.22.2520.01.025209033022754477
TBHD30.75.22.2880.01.028809033022754477
TBHD30.75.22.3240.01.032409033022754477

twisterband 설치 치수 TBHD42

주문 번호 회전 각내부 직경 Ø<br>X1외부 직경 Ø<br>X2내부 높이 [hi] [mm]내부 폭 Bi [mm]곡률 반경<br />R 최소곡률 반경<br />R 최대
TBHD42.135.30.0360.01.0360904903013556119
TBHD42.135.30.0180.01.0180904903013556119
TBHD42.135.30.0270.01.0270904903013556119
TBHD42.135.30.0540.01.0540904903013556119
TBHD42.135.30.0720.01.0720904903013556119
TBHD42.135.30.0900.01.0900904903013556119
TBHD42.135.30.1080.01.01080904903013556119
TBHD42.135.30.1260.01.01260904903013556119
TBHD42.135.30.1440.01.01440904903013556119
TBHD42.135.30.1620.01.01620904903013556119
TBHD42.135.30.1800.01.01800904903013556119
TBHD42.135.30.1980.01.0 1980904903013556119
TBHD42.135.30.2160.01.02160904903013556119
TBHD42.135.30.2340.01.02340904903013556119
TBHD42.135.30.2520.01.02520904903013556119
TBHD42.135.30.2700.01.02700904903013556119
TBHD42.135.30.2880.01.02880904903013556119
TBHD42.135.30.3060.01.03060904903013556119
TBHD42.135.30.3240.01.03240904903013556119
TBHD42.135.30.3420.01.03420904903013556119
TBHD42.135.30.3600.01.03600904903013556119

스트레인 릴리프가 있는 HD 스틸 베이스 플레이트

Grenzebach Maschinenbau GmbH

Grenzebach Maschinenbau GmbH

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담