회전 에너지 공급장치 역방향 굽힘 반경은 최소한의 설치 공간에서 최대 회전 각도로 빠르게 회전하는 애플리케이션에 적합합니다. 회전 각도 최대 540°(한 평면에서), 회전 속도 최대 360°/s, 고정 가이드 트로프보다 더 가볍고 컴팩트합니다.
일반적인 산업 및 애플리케이션해양, 스태커 및 리클레이머, 버킷 휠 굴삭기, 선회 크레인, 기타 선회 애플리케이션
Maquet은 유압 수술대에 컴팩트한 E2.1 마이크로 e-체인® 및 매우 유연한 체인플렉스® CF5 제어 케이블을 사용합니다.
채굴을 통해 터널을 뚫는 데 사용되는 이 기계는 땅속 깊숙이 이동합니다.
이 삽 로더를 사용하면 구조물을 +/-180° 회전할 수 있습니다. 에너지 공급도 이러한 움직임을 따라야 합니다.
풍동에서 테스트에 사용되는 이 저울은 원래 위치에서 양방향으로 180° 회전할 수 있습니다.
높은 비용, 수많은 수작업 절차, 작업자에 대한 큰 안전 위험: 새로운 로봇 지원 솔루션으로 시추 솔루션에서 작업과 관련된 이러한 모든 부정적인 요소들을 해결할 수 있습니다.
설치 선박의 개조된 크레인 공급 장치: 역방향 굽힘 반경을 가진 XXL 에너지 체인은 슬립 링의 대안으로 전원 및 신호 라우팅을 확보하기 위한 것입니다.
전자파 적합성 시험 연구소에서 에너지 공급을 위해 직경 5.90미터의 이구스 로터리 모듈을 사용하고 있습니다.
방위각 축의 회전 에너지 공급 시스템, 고도 축의 이중 체인 시스템: 우주 잔해물 탐색을 위한 GESTRA 레이더 시스템에서 에너지를 안전하게 유도합니다. 2020 실버 벡터 수상.
빠른 회전 애플리케이션을 위한 시스템. 역방향 굽힘 반경이 있는 e-체인(® )을 사용하면 최소한의 설치 공간에서 최대 회전 각도를 보장할 수 있습니다.
회로 모듈을 직접 설계하려는 경우 올바른 가이드 트로프를 위한 10가지 유용한 팁을 확인하세요. 시스템의 서비스 수명을 손상시키거나 고장으로 이어질 수 있는 오류를 방지하세요.
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간