자동차 산업에서 회전식 풍동 밸런스의 회전 에너지 공급 시스템

신속하게 설치된 에너지 체인이 전원, 측정 및 제어 케이블을 안내합니다.

프로파일

  • 필요 사항: 역방향 굽힘 반경(역방향 굽힘 반경)이 있는 회전식 에너지 공급, 시스템 E4/4
  • 요구 사항: 전자파 적합성 기준을 준수하는 전원 케이블, 측정 및 제어 케이블 및 유체 라인의 독립적인 공급, 짧은 설치 시간 내에 구현할 수 있는 컴팩트하고 비용 효율적인 시스템
  • 산업 분야 산업: 자동차 산업
  • 고객의 성공: 사용된 회전식 케이블 캐리어는 매우 작은 설치 공간에서 최대 540°의 회전 각도를 구현할 수 있으며, 설계가 매우 유연하여 이전 프로젝트에 비해 약 140시간의 조립 시간을 절약할 수 있습니다.
회전 에너지 공급

문제

솔루션

풍동 스케일의 개략도

조립 단계의 풍동 스케일 단면도. 외부 트로프는 수평 조절 요소를 통해 바닥에 고정됩니다. 내부 트로프는 회전이 가능하며 유연하게 조절 가능한 수평 조절 요소를 통해 베이스 프레임에 연결됩니다.

전원 케이블을 위한 케이블 인입구 섹션입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담