언어 변경 :
전자파 적합성 테스트 실험실에서 사용되는 직경 5.90미터의 igus® 로터리 모듈
Frankonia GmbH는 전자파 적합성 테스트 실험실 전문 업체로 전 세계적으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 현재 중국의 한 테스트 실험실을 위해 최대 20톤에 달하는 부품을 테스트하는 시스템을 계획하고 있습니다. 부품을 테스트하는 턴테이블에는 대형 igus 회전 모듈(® )을 통해 6 x 10kV 중전압이 공급됩니다.
"턴테이블이 있는 전자파 적합성 테스트 홀을 설계할 때는 [von igus] 모델이 가장 적합한 솔루션입니다. 케이블과 가이드가 측정 결과에 영향을 줄 수 있는 간섭을 일으키지 않아야 하기 때문에 전자파 적합성 테스트에는 슬립 링과 같은 대체품을 사용할 수 없습니다."
안드레아스 하인들, Frankonia GmbH 제품 개발 매니저

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간