언어 변경 :

매달린 에너지 체인의 예를 사용한 클래식 와인딩 무브먼트
최대 225°까지 간단하고 느리게 회전하는 무브먼트는 맞춤형 에너지 체인이 필요하지 않습니다. 에너지 체인을 감으면 무브먼트가 풀립니다. 이러한 무브먼트는 카탈로그에 있는 일반 선형 무빙 에너지 체인을 사용하여 구현할 수 있습니다. 리버스 벤드 반경이 필요하지 않습니다. 따라서 이 방식은 회전 운동을 구현하는 가장 비용 효율적인 방법이기도 합니다.
일반적인 적용 분야 일반 기계 및 플랜트 엔지니어링, 생산 시스템, 자재 취급, 공작 기계
제품 추천
최대 7,000도의 회전 각도에서 에너지, 데이터, 액체 및 공기를 안전하게 운반하는 회전 에너지 공급의 igus® 세계를 만나보세요.
모듈식, 다용도성 및 높은 안정성 덕분에 다양한 에너지 체인을 폭넓게 선택할 수 있어 다양한 응용 분야에 맞는 수많은 솔루션을 제공합니다.

회로 모듈을 직접 설계하려는 경우 올바른 가이드 트로프를 위한 10가지 유용한 팁을 확인하세요. 시스템의 서비스 수명을 손상시키거나 고장으로 이어질 수 있는 오류를 방지하세요.
내용에서
- 가이드 트로프 올바르게 계획하기
- 케이블 라우팅을 위한 팁
- 최대 회전 각도 제한하기
- 채널 및 전체 모듈에 대한 CAD 데이터 생성하기
지금 10가지 팁을 무료로 다운로드하세요. 또한 언제든지 개인적으로 도움을 드리고 조언해 드릴 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간