프론트 로더 테스트 리그

프론트 로더 테스트 리그

테스트 장비의 주요 데이터

탱크체적 흐름작동 압력모터컨트롤 시스템
300l66l/min.최대 220바11kW10" 터치 디스플레이로 제어되는 PLC

다양한 모드 사용 가능

이동 거리진동 주행최대 부하최대속도
단일 주행쉽게500kg (가변)4 사이클/min. 전체 피봇 시
결합된 단일 주행다중
동시 주행

테스트 결과 상세 정보

아연 도금 샤프트의 iglidur Z 플레인 베어링
CF53h 샤프트의 iglidur Z 플레인 베어링
304 SS 샤프트의 iglidur J 플레인 베어링
니트로침탄 St52 샤프트의 iglidur Z 플레인 베어링

이전 테스트 결과

최근 테스트 결과

현재 테스트 결과를 자세히 소개합니다.

베어링 포인트 P1: 아연 도금 샤프트에서 iglidur®의 견고함

아연 도금 표면은 얼마나 저항력이 있나요?

베어링 포인트 P2: 경질 크롬 도금 CF5 샤프트의 iglidur® Z

하드크롬 샤프트 CF5가 장착된 iglidur Z

베어링 포인트 P2: 스테인리스 스틸에 고하중

스테인리스 스틸에 높은 하중이 가해지나요?

베어링 포인트 P3: 니트로 침탄 St52 샤프트, 플레인 베어링 비교

질화 침탄 샤프트 St52, 좌-우 직접 비교

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담