회전 착용, 단일 여행 모드
피벗 각도: 48°; 하중: 29.5MPa
테스트 결과최대 허용 표면 압력이 35Mpa인 iglidur ® J는 일반적인 "고강도 소재" 는 아니지만 부드러운 스테인리스 스틸 샤프트에 대한 이 테스트에서 매우 우수한 결과를 보여주었습니다. 이는 높은 허용 정적 표면 압력이 반드시 동적 적용 분야에서 내마모성을 나타내는 의미 있는 지표가 아니라는 사실을 보여주는 좋은 예입니다. 금속 압연 베어링(허용 정적 표면 압력 > 100MPa)도 표면이 더 단단할수록 이러한 유형의 베어링에 더 유리하지만 상대적으로 낮은 마모를 보였습니다. 그러나 이미지에서는 내경의 활공층이 이미 부분적으로 마모된 것을 볼 수 있습니다. 이는 서비스 수명에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다.
부드러운 스테인리스 스틸 샤프트의 금속 복합 베어링
부드러운 스테인리스 스틸 샤프트의 iglidur® J 베어링
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간