VONJAN Technology GmbH는 레이저 시스템 제조업체를 위한 공급업체 및 솔루션 컨설턴트입니다. 이 회사의 핵심 분야는 산업용 레이저 시스템을 위한 최적의 레이저 소스, 편향 장치 및 레이저 광학을 제공하여 원활한 시스템 통합을 보장하는 것입니다. 이 회사는 전 세계 공급업체로부터 부품을 조달하고 고객의 개별 요구 사항에 맞게 맞춤 제작합니다.
제품뿐만 아니라 적절한 조언을 제공하기 위해 2020년에 고객을 위한 테스트를 수행하는 애플리케이션 연구소를 설립했습니다. 레이저 소스, 스캔 헤드, 광학 및 공정 매개변수를 샘플 재료에 대해 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 각 구성 요소로 원하는 공정이 실제로 고객에게 안정적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 또한 측정 결과 고객이 처음에 염두에 두었던 설정과 약간 다른 설정이 제안되는 경우 VONJAN은 최적화를 권장할 수 있습니다.
이를 위해 설정되는 응용 장치는 항상 레이저, 편향 장치 및 공작물과의 초점 거리가 고정되어 있지만 먼저 정밀하게 조정해야 하는 초점 광학 장치로 구성됩니다. 본잔은 모터와 제어 시스템을 갖춘 적합한 리니어 축을 찾고 있었습니다.
리니어 유닛은 비교적 적은 노력으로 고객의 용도에 맞는 레이저 헤드의 이상적인 위치를 파악할 수 있어야 합니다. 레이저 헤드는 고정 장치에 장착된 후 레이저 스팟이 1/10밀리미터의 정확도로 가공할 표면에 초점을 맞출 때까지 축을 따라 다양한 위치로 이동합니다. 레이저 빔 소스의 무게가 최대 35킬로그램, 스트로크가 800밀리미터에 달할 정도로 정밀하게 조정해야 하므로 시스템은 높은 수준의 강성을 갖춰야 합니다.
높은 정확도와 강성 외에도 VONJAN은 가능한 한 쉽게 구성하고 설치할 수 있는 시스템을 찾는 것이 중요했습니다.