배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

robolink® 로봇용 모듈형 시스템

robolink® 모듈형 로봇 시스템으로 수동 작업 단계를 신속하고 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다양한 길이와 크기의 다관절 암을 사용할 수 있습니다. 사용되는 무급유 조인트의 수는 2 - 6개이며, 로봇에 원하는 다양한 도구 (예: 그리퍼, 흡입 컵, 카메라 등)를 장착할 수 있습니다. robolink® 로봇 구성품은 모듈 방식이 특징입니다. 모듈식 시스템인 로봇 암은 원하는대로 또 경제적으로 구성할 수 있고, 바로 사용할 수 있는 일체형 시스템을 받을 수도 있습니다.  
 

제품 수: 75

드라이브 핀 포함 drygear® Apiro 기어박스

Apiro 기어박스 중 표준형 제품: 드라이브 핀 포함 기어박스는 드라이브 직접 연결을 가능하게 합니다.  이용 가능한 기어비: 4:1, 32:1, 64:1, 옵션형: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
266,087 KRW/Pc. -로부터
3개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동
New

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
775,174 KRW/Pc. -로부터
2개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

다기능 프로파일 포함 drygear® Apiro 기어박스

다기능 프로파일을 사용하면 부품 또는 제품의 간격을 조절할 수 있으므로 기어의 직렬 연결을 구현할 수 있습니다. 본 조합은 주로 식품 또는 포장 산업에 사용됩니다.
402,250 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

회전 디스크 포함 drygear® Apiro 기어박스

본 기어박스는 회전 축에 사용이 가능해 선회 링 어플리케이션에 특히 적합합니다. 예를 들면, 공장 자동화에 사용 가능합니다.
397,930 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동
New

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
273,382 KRW/Pc. -로부터
22개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

커플링 포함 drygear® Apiro 기어박스

최대 12mm의 직경으로 다양한 샤프트에 커플링 적용이 가능합니다. 가장 적합한 적용 사례는 직동 축 어플리케이션입니다.
298,004 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

수동 클램프 및 위치 지정기 포함 drygear® Apiro 기어박스

수동 클램프 및 위치 지정기 포함 drygear Apiro 기어박스
• 일체형 기어박스 장치의 수동 조정 및 설치...
• 4가지 위치에서 피봇팅 가능한 액세서리: 0°, 90°, 180°, 270°
• 옵션도 가능: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
677,288 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

robolink ® D | 외부 회전 축 | 어셈블리 그룹 RL-D-50-A0210

  • 기어 비율: 48: 1
2,147,028 KRW/Pc. -로부터
1개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drygear® Apiro 캔틸레버 축

직동 기어박스는 응용프로그램에서 다른 스트로크를 사용 가능하게 하며 랙 및 피니언 요소를 포함합니다. 예를 들어 푸셔 애플리케이션의 경우 다양한 길이로 구성할 수 있습니다.
  • 모터 드라이브 또는 수동 드라이브
  • 모듈은 상하 또는 좌우로 연결 가능합니다 
  • 모든 옵션으로 INI 키트 이용 가능
  • 적용 온도: +5°C ~ +50°C
156,225 KRW/Pc. -로부터
22개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

출력 샤프트가 장착된 drygear® Apiro 기어박스

출력 샤프트가 있는 기어박스는 출력에 직접 연결할 수 있습니다.
  • 사용 가능한 출력 샤프트 직경: 8mm 
  • 이용 가능한 전송 비율: 4:1, 32:1, 64: 1
  • 표준 모터 옵션: NEMA17/23 스텝퍼 모터
  • 선택적으로 적용할 수 있는 영점설정 INI 킷
  • 선택적으로, 3: 1, 5:1, 8:1, 16: 1
드릴린 선형 단위에 연결하려면 Apiro-drylin 커플링 을 추가로 주문해야 합니다.
329,033 KRW/Pc. -로부터
4개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drygear® Apiro 를 SLW, SHT 에 연결

출력에서 드릴로 드릴링할 SLW, SHT 유닛
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • SLW-1660
  • SHT-12/SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20/SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30/SLW-BB-25120
Apiro-drylin 연결의 경우, 매칭되는 Apiro 기어박스 도 필요합니다.
190,374 KRW/Pc. -로부터
6개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

dryspin® ® Apiro | dryspin® 리드스크루에 연결

  • dryspin® 리드 스크류와 간편하고 직접적으로 연결
  • 사용 가능한 옵션: DS10x25, DS12x5및 TR16x2
  • 폴리머 소재로 매우 경제적
  • 수동 및 모터 구동 조정에 적합
  • 빠른 전환 주기
  • 별도 조립 툴 없이 조립 가능
302,035 KRW/Pc. -로부터
제품 페이지로 이동

drygear® 웜 기어 | 설치 사이즈 50 | 대칭형 | PRT

1,242,914 KRW/Pc. -로부터
1개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.