시스템: 텔레스코픽 경운 시스템 산업:농업 공학 고객 요구 사항 개폐식 에너지 공급, 공간 절약, 내구성, 하나의 시스템에서 다양한 케이블의 라우팅 igus의 솔루션®: e-spool® - 케이블 드럼의 대안
권선 시스템은 서리가 과수원의 꽃을 파괴하고 작물 실패를 유발하는 것을 방지합니다. 이 시스템은 특수 프로펠러를 사용하여 과수원 위를 공기가 순환하도록 하여 과일 나무에 서리가 내리는 것을 방지합니다. 이 시스템은 이동식이며 최대 10미터까지 수직으로 확장할 수 있습니다. 이는 약 7헥타르의 면적을 커버할 수 있음을 의미합니다.
케이블 드럼 e-스풀의 대안 구조®
컴팩트하고 내구성이 뛰어난 e-스풀® 은 두 가지 에너지 공급 시스템의 장점을 하나의 완전한 시스템으로 결합한 제품입니다: E2/000 시리즈의 표준 e-체인® 은 에너지 체인이 항상 올바른 길이와 장력을 유지할 수 있도록 고정 스프링이 통합된 롤러로 안내합니다. 고객은 세 가지 길이 변형(0~4m, 4~7m, 7~14m) 중에서 선택할 수 있습니다. 시작 위치에서 e-체인(® )은 완전히 말려서 콤팩트합니다.
이 트위스터 밴드는 릴을 샤프트 엔드 블록에 연결하여 고정 케이블에 대한 인터페이스 역할을 합니다. 슬라이딩 접촉과 달리 데이터, 압축 공기 및 액체용 케이블도 시스템 전체에 안전하게 라우팅할 수 있습니다.