e-spool® 표준 및 HD 옵션

e-spool® 표준 및 HD 옵션
  • 가변 에너지 공급 - 하나의 시스템에서 모든 미디어를 안내합니다.
  • 다양한 사용 - 모든 방향으로 에너지 공급 가능
  • 비용 효율적 - 트위스터 밴드로 회전 이동 가능
  • 공간 절약 - 에너지 체인이 시작 위치에서 말려서 경로가 자유롭습니다.
  • 케이블에 인장 변형이 없음
  • 추후 케이블 추가 및 교체 가능
  • iF 제품 디자인 어워드 2013

기술 데이터

속도 (v) 최고 1m/s
가속도 (a) 최고 1m/s²
측면 속도 최고 1m/s
측면 가속도최고 1m/s2 (방사형) / 0.25 m/s2 (축 방향)
사용 온도0-70°C/HD 옵션: 0-80°C
수직 충진 중량최대 1kg/m

e-spool® 표준 - 트위스터 밴드가 하나 있는 버전

품번 길이 [mm]고중량 [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013.5
SP1.400.4000.01.R.0 400013.5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool® 표준 - 2개의 트위스터 벨트가 있는 버전

품번 길이 [mm]고중량 [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07,00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - 트위스터밴드가 하나 있는 버전

품번 길이 [mm]고중량 [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD - 2개의 트위스터 벨트가 있는 버전

품번 길이 [mm]고중량 [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

e-스풀의 충전 규칙®

e-spool 조립 지침

문서 - 조립 지침

실제로 실현

이동식 와인딩 머신

e스풀 와인딩 시스템

e-스풀 애플리케이션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담