언어 변경 :
e-spool® 마이크는 사운드 기술 분야의 공백을 메우는 제품으로, 컴팩트한 크기와 가벼운 디자인 덕분에 특히 활용도가 높습니다. twisterband는 슬립 링이 필요 없으며 30m의 연장 길이로 끊김 없는 사운드 전송을 보장합니다. e-spool® 마이크는 하나의 케이블로 사용하거나 두 개의 마이크를 연결할 수 있는 두 개의 케이블이 있는 스테레오 버전으로 제공됩니다. 두 시스템 모두 모터 및 제어 시스템과 함께 제공되며, e-spool® 마이크 스테레오에는 마이크 2개를 위한 추가 마이크 레일이 있습니다.
운영 환경:
e-spool® 마이크의 환경과 역학은 실내 사용에 최적화되어 있습니다. 실외 사용 시에는 바람과 날씨로부터 시스템을 보호해야 합니다.
기술 세부 정보:
최대 속도: 0.4m/s
최대 가속도: 0.4m/s²
온도 범위: +10°C ~ +50°C
최대 케이블 직경: 8.5mm
장비: 특수 XLR 케이블 2x(2x0.14mm²)C
제공 범위에 포함되지 않음: 마이크, 커넥터

집이나 사무실에서 사용해 보고 첫인상을 확인하세요.
새로운 무료 증강 현실 서비스를 통해 e-spool® 마이크를 즉시 테스트할 수 있습니다. PC로 서비스에 액세스하고 스마트 기기로 QR 코드를 스캔하여 AR 모델을 확인하거나 스마트 기기로 링크를 클릭하세요.


잘 알려진 e-spool® 마이크에 차폐된 특수 케이블 두 개를 연결할 수 있는 변형 제품이 추가되었습니다. 따라서 e-spool® 마이크 스테레오에는 두 개의 마이크를 연결할 수 있습니다.

상부 및 하부 기계에 적합한 에너지 공급 시스템 또는 무대 조명 기술 및 기계에 적합한 베어링 기술을 찾아보세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간