e-spool® 파워

e스풀 파워
  • 전동 리트랙션 시스템으로 긴 서비스 수명 보장
  • "기존" e-스풀의 스프링보다 모터를 사용하여 더 긴 이동 길이를 실현할 수 있습니다.®
  • 최대 17mm의 케이블 직경
  • 케이블에 인장 변형 없음
  • 슬립 링 없음
  • 다양한 미디어(전원, 데이터, 광섬유 케이블, 공기, 액체)를 하나의 시스템에서 중단 없이 라우팅할 수 있습니다.
  • 천장의 잘못된 바닥에 설치하는 경우 - 시스템은 "보이지 않습니다."
  • 간단한 충전물 교체 및 연장
  • 최대 연장 및 공급 속도 1.2m/s

e-스풀의 충전 규칙®

e-spool 조립 지침

실제로 실현

e스풀 와인딩 시스템

이동식 와인딩 머신

e-스풀 애플리케이션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담