iglidur® RW370, 슬리브 베어링 구매하기, mm

화재 방지 표준 DIN EN 45545 HL3, R22/R23 준수

iglidur® RW370
iglidur® RW370 drawing
2 의 1
iglidur® RW370
iglidur® RW370 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: RW370SM-0608-06
  • 재질: iglidur® RW370
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 화재 방지 표준 DIN EN 45545 HL3, R22/R23 준수
  • 난연성
  • 뛰어난 내마모성
  • 낮은 마찰 계수
  • 무급유 제품으로 유지보수 필요 없음

- UL94-V0 및 DIN EN 45545에 따른 난연성

- 최대 +170°C의 내열성

- 91MPa 굴곡 강도

철도 산업에 이상적인 난연성 고온 필라멘트

iglidur® RW370은 철도 차량에 사용하기 위해 특별히 개발된 내마모성 고온 트리보 필라멘트입니다. 따라서 난연성 사양은 UL94-V0 및 EN45545를 준수합니다. 또한 모든 트리보 필라멘트 중 가장 높은 기계적 강도와 170°C의 영구적인 내열성을 가지고 있어 주로 고온 애플리케이션에 권장되는 재질입니다.

언제 사용하나요?

- 애플리케이션에 고온 내성이 필요한 경우

- 다른 트리보 필라멘트의 기계적 강도가 충분하지 않은 경우

- 난연성 사양이 필요한 경우

언제 사용하지 않아야 하나요?

- 고온 하중에서 매우 높은 내마모성이 요구되는 경우(→ iglidur® A350)

 

적합한지 확실하지 않으신가요?