대중 교통을 이용하는 승객의 수는 20년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다. 해당 수치는 독일 운송 협회의 통계를 근거로 하고 있습니다. 업계에는 좋은 소식이지만 레일 네트워크, 기차, 트램 및 장비에 스트레인 증가: 그러한 까다로운 요구 사항을 견딜 수 있으면서 엄격한 EN 45545 또는 NFPA 130과 같은 소방 안전 표준을 충족할 수 있는 내구성 구성품이 요구됩니다.
그런데 여기에 더해 유지보수 노력과 비용, 정기적인 급유까지 필요 없어진다면? 불가능 할까요? 그렇지 않습니다. 이구스는 이러한 구성품에 동작이 있는 광범위한 어플리케이션을 간소화하는 motion plastics라는 명칭을 부여했습니다. 트램 도어가 전형적인 예입니다.
▲ 기술력 증가
먼지 환경에서의 서비스 수명이 볼 베어링보다 최대 8배 깁니다.
유지보수 또는 다운타임으로 인한 비용 없음
간편한 베어링 교체로 최대 25% 비용 절감
▲ 기술력 증가
기존 볼 스크류에 장착 가능한 연결 사이즈
금속판 포함 고하중 버전으로 이용 가능
비용 효율적인 사출 성형 설계
모든 스레드를 위한 다양한 디자인 Ø 14/16 및 18/20
▲ 기술력 증가
금속 하우징 및 igumid G 대비 5배 높은 파괴 강도
최소 주문 수량 및 이구스 표준에 대한 툴 비용 없음
짧은 배송 시간
이구스 솔루션에 대해 자세히 알고 싶으신가요?혁신 개요 및 가상 전시회 스탠드 확인
샘플 상자에는 iglidur 스톡 바, dryspin 리드 스크류, iglidur 플레인 베어링, 자가 조정 igubal 베어링, chainflex 케이블 및 에너지체인이 들어 있습니다.
상품 운송 샘플 상자에는 다양한 iglidur 플레인 베어링, 자가 조정 igubal 베어링, chainflex 스러스트 와셔 및 iglidur 스톡 바가 들어 있습니다.
EU 화재 방지 표준 DIN EN 45545 인증
난연성
뛰어난 내마모성
낮은 마찰 계수
추가 윤활 없음
무보수
모든 제품은 업계 최대 규모의 igus 테스트 연구소에서 마모 및 내구성에 관해 실제 환경과 같은 조건에서 테스트됩니다. 이로써 제품의 사용 수명을 정확히 판단할 수 있습니다.
요청이 있을 경우, igus 는 완전히 독특한 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.