시스템 E3

시스템 E3
  • 매우 조용한 작동(최대 38dB(A))
  • IPA 클린룸 클래스 1 - 마모와 마모가 거의 없음
  • 지퍼 패스너 원리로 케이블에 빠르고 쉽게 접근 가능
  • 안정적인 인터로킹 체인 링크 덕분에 안정성 우수
  • 손쉬운 단축 및 연장

E3.10

E3.10 시리즈

E3.15

시리즈 E3.15
시리즈 E3.22

E3.22

지금 E3.22 구매하기

IPA 분류 - 보고서 IG0704-400: ISO 클래스 1, v = 0.5m/s, 1m/s, 2m/s에서 시스템 E3, 시리즈 E3.15.040.075.0에 대한 표준 DIN EN ISO 14644-1에 따름.

iF - 디자인 어워드 2005

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담