언어 변경 :

생산 과정에서 소음 배출을 최대한 낮게 유지하려면 원활하게 작동하는 기계가 필요합니다. 당사의 에너지 체인은 조용하고 문제 없는 생산 공정을 가능하게 합니다. 저소음 이동은 매우 낮은 진동 경향과 낮은 소음 방출의 조합을 통해 실현됩니다. e-skin® 에너지 공급장치는 클린룸 적합성에 대한 ISO 클래스 1 사양을 갖추고 있어 공기가 절대적으로 깨끗한 곳에서도 사용할 수 있습니다. 간단하고 다시 닫을 수 있는 개방 메커니즘으로 사용 케이블의 유지보수 및 점검이 간단합니다.
대표적인 산업 및 애플리케이션 반도체 산업, 프린터/플로터 산업, 가속도가 가장 높은 애플리케이션용...

현재 세대
32dB(A)의 저소음과 낮은 진동

E6.1의 이전 모델
37dB(A)의 저소음과 작은 굴곡 반경 제공

ISO 클래스 1 애플리케이션을 위한 모듈식 설계

클린룸 에너지 공급

가벼운 오염, 용접 칩 및 환경 영향으로부터 보호

가볍고 유연하며 진동이 적습니다.

매우 역동적이며 클린룸에 적합

Chainge® 에너지 체인을 위한 재활용 프로그램
업계에서 플라스틱 폐기물을 줄이고 재활용을 개선하는 데 기여하세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간