언어 변경 :

무대 플랫폼이 위아래로 움직일 때 이동 구동, 미디어 및 조명 기술을 위한 모든 케이블을 함께 운반해야 합니다.e-spool® 을 사용하면 에너지 체인을 리디렉션할 수 있습니다. 접이식 플랫폼에는 지그재그 시스템을 통해 필요한 케이블이 공급됩니다. 시저 리프트 플랫폼에는 유지보수가 필요 없는 iglidur ® Q3E 고하중 **플레인 베어링과 drylin® W-LM 가이드**가 사용됩니다.

극장의 포털 타워는 종종 포털 섹션을 변경하기 위해 이동할 수 있습니다. 타워에는 기술이 탑재되어 있기 때문에 안전한 에너지 공급이 필요합니다. 당사의 e-chain® 시리즈 E4.1이 이 작업을 수행합니다. 체인은 작업 갤러리 아래의 트러프에서 이동하거나 타워에 U자 모양으로 자유롭게 매달려 있습니다.

로프 드럼이 무대 기계 윈치의 첫 번째 디플렉션 풀리에 매우 가까운 경우 로프 드럼 또는 디플렉션 풀리를 평행하게 이동해야 합니다. 이를 통해 스틸 케이블을 감고 풀 때 항상 안전하게 가이드할 수 있습니다. 여기에는 주로 무급유 drylin® W 및 drylin® R LM 가이드 또는 스핀들 드라이브가 장착된 drylin® 직동 축이 사용됩니다. 또한 케이블은 이동 중에 E2.1 에너지 체인으로 안전하게 가이드됩니다. 드럼의 케이블 가이드는 xiros® 컨베이어 롤러에 의해 제공됩니다.

무대 트롤리나 LED 비디오 월과 같이 무대에서 수평으로 움직이는 요소의 경우 에너지 체인은 안전한 전원 공급을 보장합니다. 이구스의 소음 감소 e-chain® 시리즈 E6 또는 e-spool® 케이블 릴이 이러한 목적에 적합합니다.

조립식 관람석의 경우, 발목등용 케이블은 예를 들어 E2.1 또는 E4Q 시리즈의 e-chain® 과 함께 운반해야 합니다. 유지보수가 필요 없는 플라스틱 부싱 iglidur® G 또는 iglidur® J는 좌석의 틸팅 메커니즘의 베어링 포인트에 이상적입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간