지그재그 시스템

지그재그 가이드 시스템

트러스용 지그재그 - 최대 15m의 전체 시스템

일체형 지그재그 시스템
  • 이전 세대에 비해 최대 30% 가격 절감
  • 최대 20% 비용 절감
  • 무보수 및 모듈러 시스템

저비용 지그재그 에너지 체인 - 최대 10m의 일체형 시스템

  • 무게가 표준 지그재그 바스켓의 절반 이하로 가벼워 더 높은 적재 하중이 가능합니다.
  • 표준 지그재그 바스켓에 비해 최대 50% 가격 인하
  • 중량 감소로 필요 구동력 감소
  • 저소음 폴리머 에너지 체인
저비용 지그
  • 데이터 및 에너지를 안전하고 안정적으로 가이드
  • 비용 효율적, 공간 절약형 솔루션
  • 간편하지만 견고한 설치
  • 저소음 및 저진동
  • 수직으로 매달린 애플리케이션

무대 플랫폼

스테이지 플랫폼의 zig-zag 시스템

더 하우스 오브 댄싱 워터 (The House of Dancing Water)

House of Dancing Water의 zig-zag 시스템

무대 정문

무대 포털에서의 zig-zag 시스템

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담