E4.1R rol-e 에너지체인

소음 및 진동 감소, 구동 에너지 소모 감소

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

제품군

품번내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
발송 기간

롤 전자 체인을 선택해야 하는 이유 ...

롤 전자 체인
롤 전자 체인

장거리 이동을 위한 E4.1 에너지 체인 시리즈의 모듈식 시스템

E4.1 시리즈

확장 세트로서의 E4.1R 시리즈

에너지체인용 글라이드 패드

이동 거리가 615m에 달하는 이구스의 세계 최장 폴리머 에너지체인

E4.1 어플리케이션 사례

"체인 링크의 롤러는 장거리 이동 시 마찰 계수를 엄청나게 줄여줍니다. 그 결과 에너지 체인 시스템을 이동하는 데 필요한 구동 에너지를 최대 57%까지 절약할 수 있습니다."

기타 관심 분야

에너지체인
표준 제품군 바로가기
에너지체인 온라인 툴
온라인 툴 바로가기
에너지체인 비용 절감 솔루션
비용 절감 솔루션
재활용 프로그램

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담