기술력 향상, 비용 절감

구매, 유지보수 및 조립 비용을 절감하세요. 이것이 바로 우리의 일입니다.

제품은 고객의 평가만큼 좋은 제품입니다.

오버 엔지니어링을 피하는 방법에 대한 백서

고객의 요구 사항을 이해하면 과잉 엔지니어링을 피할 수 있습니다.

보다 높은 가성비

내부 높이가 같고 안정성이 유사한 e-체인®. 구매 비용 절감.

e체인 E2.1 바로가기

더 향상된 안정성, 동일한 크기, 30%의 가격 절감.

동일 치수, 더욱 합리적인 가격

거의 동일한 e-체인® 치수로 40% 가격 절감.

이구스 코봇 브래킷

비용 효율적인 로봇 부품으로 최대 50%까지 비용을 절감할 수 있습니다.

내화학성 플라스틱 트러프로 비용 절감

스테인리스 스틸 대신 내산성 플라스틱 채널을 사용하여 비용 58% 절감

chainflex 가격 확인

PUR 및 CF130.UL.D로 제어 케이블을 64.7% 절약하세요.

"유지보수 친화적인" 에너지 체인을 위한 10가지 팁

"에너지 체인을 선택할 때 유지 관리와 관련하여 고려해야 할 사항은?"

바로 설치 가능한 하네스 시스템

즉시 설치 가능으로 비용 절감: 케이블, e-체인® 및 커넥터의 보관 비용을 0으로 줄입니다.

소량 또는 맞춤 제작

레디체인(®)을 사용하면 공급업체 및 주문 수가 75% 감소합니다.

스마트 플라스틱으로 비용 절감

상태 모니터링 및 예측 유지보수 솔루션을 통한 비용 절감

에너지 효율적인 체인 솔루션을 통한 비용 절감

드라이브 전력 절약 - 에너지 비용 절감

설치 서비스로 비용 절감

기계 다운타임 - 비용 낭비

안전하게 작동하는 가장 유리한 에너지 체인을 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

고객의 애플리케이션:

리프팅 작업 플랫폼에서 레디체인을 사용하여 안전하고 안정적인 에너지 공급
직동 로봇 및 2차원 갠트리
휠체어 하중 시스템

예, 플라스틱 에너지 체인은 재활용이 가능합니다.

에너지 체인을 위한 재활용 프로그램<br /><br />

구매, 유지보수, 설치, 원스톱 비용 절감 효과 알아보기

구매 비용 절감
기술력 향상, 비용 절감
추가 절감 방법

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 프로덕트 매니저

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담