배너 코봇 클램프

로봇 암에 사용하는 에너지체인 및 클램프

  • 다양한 로봇 암 직경에 범용적으로 사용 가능
  • igus® triflex® R 시리즈 TRC/TRE/TRL 30, 40 및 50에 적합
  • 실리콘을 사용하지 않아 자동차 산업에도 적합
  • 컴팩트하고 표준화된 디자인
  • 슬림하고 가벼운 타입
  • 파형 파이프 시스템과도 결합 가능
  • 간섭하는 모서리가 거의 없어 부상 위험이 낮음
  • 몇 가지 간단한 단계로 장착 및 개조 가능
  • igus® 코봇 액세서리 프로그램에서 저렴한 비용으로 확장 가능
    프로그램

단일 클램프 또는 전체 유니버설 로봇 키트

코봇 개별 클램프

단일 부품으로서의 코봇 클램프

유니버설 로봇 키트

UR 코봇 패키지

축 6용 클램프

6 UR 클램프 축
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

UR10(e)용 스프링 로드 홀더

코봇 파이버 로드 시스템
  • 금형까지 안정적인 & 정의 케이블 라우팅
  • UR10 + UR10e용 플러그 앤 플레이
  • 600mm 스프링 로드 TRE.F.40.0600.1.0.B 또는 TRC.F.40.0600.1.0에 적합
케이블 클립

케이블 클립

케이블 클립 구매

코봇 클램프 선택

표준형 cobot 클램프

표준형 클램프

마운팅 브라켓(스트레인 릴리프 포함)

스트레인 릴리프 포함

마운팅 브라켓 포함 및 스트레인 릴리프 미포함 코봇 클램프

스트레인 릴리프 미포함

코봇 클램프 프로텍터

보호장치 포함

코봇 클램프 PMA

PMA 클립 포함

유니버설 로봇용 전체 키트

코봇용 액세서리

6 UR 클램프 축
  • 올바른 장착 옵션과 e-체인® 과 축 6 사이의 충분한 거리를 보장합니다.
  • UR3(e) = TR.918.027에 적합
  • UR5(e) = TR.918.012에 적합
  • UR10(e) = TR.918.002에 적합

UR10(e) 용 파이버 로드 브라켓

UR10용 파이버 로드 브래킷

스프링 로드 홀더용 파이버 로드 (TR.917.924)

  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

코봇 클램프 조립

TRE.40.058.0.B

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

  • "쉬운"-디자인
  • 매우 쉬운 충전
  • 케이블을 끼우기만 하면 됩니다.
TRL.40.058.0

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • "쉬운" 디자인의 경량 버전
  • 채우기가 매우 쉽습니다.
  • 비용 효율적
TRC.40.058.0

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • 폐쇄형 설계
  • 칩 보호
  • 매끄러운 외부 윤곽