igus-icon-lupe
- 스트레인 릴리프를 포함한 마운팅 브라켓
- 마운팅 브라켓과 스트레인 릴리프 포함 코봇 클램프 1개
- 마운팅 브래킷이 있는 4x코봇 클램프, 스트레인 릴리프 없음
- TRE.30 또는 TRE.40.B의 적합한 길이
igus-icon-lieferzeitTRE.918.067.LAE30
30
UR3(e)
Complete sets for the Universal Robots UR3(e), UR5(e), UR7(e), UR10(e), UR12(e), UR16, UR20 and UR30. Depending on the number of cables to be guided on the cobot, you only need to choose between chain sizes 30 and 40 and you will receive a complete set consisting of cobot clamps, mounting brackets and the triflex R e-chain suitable for the respective cobot type.