학생 그룹은 카트에서 세 가지 새로운 프로젝트를 실현하기 위해 다양한 제어 및 데이터 케이블이 필요했습니다. 이구스(® )는 전동 카트를 위해 이 케이블을 후원했습니다. 움직이는 애플리케이션을 위한 다양한 케이블 유형은 제어, 버스, 모터, 데이터, 측정 시스템, 서보, 특수, 하이브리드 및 광섬유 케이블로 모든 애플리케이션 영역에 대한 포괄적인 선택을 제공하는 체인플렉스(® ) 제품 포트폴리오에서 제공됩니다. E-Kart에 사용되는 것과 같은 데이터 케이블은 정보를 전압 또는 전류 신호로 변환하며, 0~10V 또는 4~20mA 신호로 설계되는 경우가 많습니다.
체인플렉스(® )의 모든 데이터 케이블은 자체 테스트 실험실에서 수백만 번의 더블 스트로크가 발생하는 에너지 체인 시스템의 극한 부하를 테스트합니다. 테스트 매개변수는 고속, 다양한 굽힘 반경에서의 가속도 및 이동 거리입니다. 이를 통해 데이터 케이블에 대해 최대 36개월의 기능 보증을 제공할 수 있습니다.
데이터 케이블은 매우 다양한 외부 조건에서 사용되기 때문에 다양한 영향으로부터 보호되어야 합니다. 요구 사항에 따라 체인플렉스® 데이터 케이블은 난연성 및/또는 할로겐 프리 버전으로 선택할 수 있습니다. 피복 재질에 따라 중간에서 높은 내유성도 가능합니다. 온라인 구성기를 사용하여 자신에게 맞는 케이블을 정확하게 결정할 수 있습니다.