언어 변경 :

특수 케이블 그룹은 특수 애플리케이션 또는 특정 고객 그룹을 위해 개발되었습니다. 일반적인 케이블 캐리어 애플리케이션을 넘어서는 특수 이동 애플리케이션의 경우 일반적으로 특수 케이블만 사용할 수 있습니다. 그러나 이는 항상 최소 생산 수량을 의미하며, 유지보수 고객이나 매우 작은 애플리케이션에는 일반적으로 비현실적입니다. CFSPECIAL 제품군의 특별한 점은 카탈로그 케이블로 제공되므로 신속하게 공급할 수 있다는 것입니다. 이 프로그램은 당연히 훨씬 더 좁지만 언제든지 신속하게 확장할 수 있습니다. 특정 애플리케이션에 적합한 케이블을 찾을 수 없는 경우 직접 문의하시기 바랍니다.

현재 가능한 모든 케이블 제품군을 간략하게 소개하기 위해 특수 케이블 섹션에서 찾을 수 있는 모든 케이블 제품군을 간략하게 소개합니다. 우리는 이 영역을 고객의 요구에 맞게 지속적으로 조정하고자 하며 새로운 도전에 열려 있습니다. 자세한 내용은 블로그에서확인할 수 있습니다.
열전대 보정 리드: 열전대 보정 리드는 열전대와 측정 장치 사이의 연결부입니다. 열전대 보정 리드는 열전대와 동일한 재질로 만들어져야 합니다. 그렇지 않으면 원치 않는 추가 열전 전압으로 인해 측정값이 위조될 수 있습니다.
CFFLAT: 이 케이블은 큰 전선 단면적이 필요한 작은 설치 공간을 위해 특별히 개발되었습니다. 코어에 편조 도체가 있는 플랫 케이블 디자인을 사용합니다.
고인장 강도 애플리케이션용 케이블입니다: 부품 번호 CFSPECIAL.182는 당사의 고인장 강도 케이블입니다. 외부 재킷에 아라미드 브레이딩이 내장된 이 케이블은 표준보다 15,000% 더 높은 인장력을 견딜 수 있습니다.
7축 케이블: 소위 7번째 축에 로봇을 장착할 때 전체 로봇에 전원을 공급하는 케이블입니다. 로봇이 공작물을 따라 움직일 수 있도록 하는 축입니다. 케이블 구조는 로봇 제조업체의 전기 사양에 따릅니다.

케이블에 작용할 수 있는 인장력은 표준 DIN VDE 0298 파트 3 포인트 7.1에 설명되어 있습니다. 간단히 말하자면, VDE에 따르면 케이블에 1mm 메인 코어당 15N의 인장력을 가하는 것이 허용된다는 것입니다. 이는 예를 들어 4G1.0 구조의 케이블에 4x1x15N, 즉 60N의 힘을 가할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 힘이 케이블에 장력을 가하는 데 사용되는 스프링에 의해 생성되는지, 아니면 자유롭게 매달린 케이블의 무게에 의해 생성되는지는 중요하지 않습니다. 더 큰 힘이 발생하면 외부 하중 지지 요소에 의해 흡수되어야 합니다. 이것이 바로 CFSPECIAL.182가 하는 일입니다. 특수 서포트 브레이드가 2중 외부 재킷에 성형되어 표준보다 최대 15,000% 높은 놀라운 힘을 흡수합니다. 이는 수년 동안 11개 층에 걸쳐 자유롭게 매달린 이더넷 케이블을 통해 입증되었습니다. 여기에서 여러분에게 적합한 솔루션을 제시할 수 있는 애플리케이션을 찾아보세요.
온라인 도구를 이미 알고 계십니까?
쉽게 찾고, 적합한 유형을 선택하고, 서비스 수명을 계산하고, 온라인으로 주문하세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간