언어 변경 :
체인플렉스®, igus® 는 다양한 어플리케이션과 외부 조건에 맞는 매우 다양한 플렉시블 케이블을 제공합니다. 요구사항에 따라 다양한 내마모성 피복재 중에서 선택할 수 있습니다. 주변 온도, 오일 또는 화학 물질과의 접촉에 따라 PVC, PUR 및 TPE 피복 재질을 사용할 수 있습니다.
각 조건에서 보장되는 서비스 수명은 2,750m² 규모의 사내 테스트 실험실에서 테스트를 통해 결정되며, 지속적인 시험의 일환으로 테스트됩니다.® 케이블은 특수 제작된 기후 컨테이너를 포함하여 다양한 속도에서 매우 복잡한 일련의 테스트를 거칩니다. 예를 들어, 이곳에서는 영하 40도에서 케이블 테스트가 연속적으로 수행됩니다. 약 4억 번의 테스트를 거친 igus® 케이블은 DIN" 에 따라 영구적으로 설치된 ", DIN" 에 따라 이동된 ", 실제 조건에서의 igus® 테스트 시리즈" 에 따른 "등 세 가지 신뢰할 수 있는 기준 중 하나에 따라 분류할 수 있습니다.



개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간