언어 변경 :

내열성 케이블은 극한의 온도에서 사용하기 위해 특별히 개발된 케이블입니다. 내한성 케이블과 내열성 케이블이 있습니다. 온도 스펙트럼에 따라 이러한 극한 지역에서는 특수한 chainflex® 솔루션이 사용됩니다. 내온성 케이블은 매우 뜨겁거나 매우 추운 주변 온도에서 계속 작동해야 하는 애플리케이션에 선호됩니다. 이 케이블은 다양한 산업 분야에서 사용되며, 까다로운 적용 사례가 많습니다. 예를 들어 저온 케이블은 냉동 및 공조 기술이나 해양 부문에서 자주 사용되는 반면 고온 케이블은 야금, 철강 및 압연 공장 기술에서 시멘트, 유리 및 세라믹 가공에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 자주 볼 수 있습니다. 케이블의 기능과 신뢰성은 일반 주변 온도에서와 마찬가지로 고온 및 저온 조건 모두에서 보장되어야 합니다. 적용 분야에 따라 계절에 따른 온도 변화는 실외에서 사용되는 케이블의 피복 소재에도 영향을 미칠 수 있습니다. 영구적으로 움직이는 케이블의 경우, 기계적 하중은 악조건의 환경적 영향 외에도 케이블의 수명에 영향을 미칩니다. igus®는 고온 및 저온 범위의 악조건을 위해 chainflex® 케이블과 에너지 체인으로 구성된 완전한 에너지 체인 시스템을 최초로 개발한 기업입니다.

테스트 랩에서 테스트 완료
igus® 테스트 랩에서는 모든 chainflex® 케이블이 매우 복잡한 테스트 시리즈에서 테스트됩니다. 2,750m² 규모의 테스트 랩 외에도 igus®는 영하 40도에서 연속적으로 케이블 테스트를 수행할 수 있는 특수 장비를 갖춘 대형 기후 컨테이너를 설치했습니다.
모든 케이블 제조업체는 카탈로그에서 케이블을 안전하게 사용할 수 있는 두 가지 온도 범위, 즉 고정 설치용과 가동형 애플리케이션용을 명시하고 있습니다. 구속력 있는 표준에 대한 참조는 실제로 비교 가능성을 높이기 위한 것이지만, 표준화된 테스트에서 "움직임" 이라는 용어로 이해되는 것은 에너지 체인에서의 실제 움직임, 특히 각 부하와 관련하여 큰 관련이 없습니다.
이러한 이유로 igus®에서는 DIN 사양에 따른 테스트 외에도 다양한 케이블과 함께 제공되는 모든 chainflex® 피복 재질에 대해 사후 인증을 받았습니다. igus® 온도 조절 컨테이너의 실제 조건에서 실제 테스트를 통해 검증합니다. 따라서 약 4억 회에 달하는 테스트를 거친 후, 당사는 DIN" 에 따른 "고정, DIN" 에 따른 "이동 및 igus® 테스트 시리즈" 에 따른 "에너지 체인의 세 가지 신뢰할 수 있는 범주를 제공할 수 있는 유일한 공급 업체입니다. 이 정보는 한편으로는 고객을 위한 보안을 제공하고 다른 한편으로는 당사의 보증을 강화합니다. 이구스는 이러한 현실적인 테스트 방법을 기반으로만 사용 수명 보증서를 작성할 수 있습니다. 올바른 곡률 반경의 선택에도 동일한 원칙이 적용됩니다.
이구스® 에너지 체인 테스트. 이 테스트에서는 케이블의 곡률 반경, 내부 분리 및 스트레인 릴리프를 고려하여 케이블을 조립합니다. 설치 후, 케이블은 igus® 테스트 표준 값에 따라 이동합니다. 이동은 -40°C 이하의 온도에서 기후 컨테이너에서 이루어집니다. 에너지 체인에서 구조물이 손상되지 않고 제거되면 테스트를 통과한 것으로 간주합니다(이 경우: 재킷 손상 없이). **유연성:** DIN EN 60911-504에 따른 테스트 "이동". 케이블을 테스트 온도까지 냉각합니다. 케이블을 테스트 온도에서 16시간 이상 보낸 후 맨드릴에 감습니다. 제거한 후에는 순전히 육안으로만 검사를 수행합니다. 케이블의 외피가 손상되지 않으면 이 권선 맨드릴 테스트가 통과된 것입니다. **고정:** DIN EN 50305에 따른 테스트 "고정 설치". 케이블을 테스트 온도에서 고정하고 낙하 테스트 중량을 가합니다. 이 저온 충격 테스트는 케이블이 손상되지 않으면 통과한 것으로 간주합니다.

chainflex® 광 섬유 케이블은 -40°C와 같은 극한 환경에서 어떤 성능을 발휘하나요?
높은 열 강도를 수반하는 모든 생산 환경에서 내열 케이블은 안전성을 제공합니다. 극한 지역을 위해 설계되었으며, 장거리 주행을 위한 드래그 체인 사용과 같이 내열성과 유연성이 모두 요구되는 모든 분야에서 그 가치를 입증합니다.
이구스는 전문가용으로 고도로 개발된 플라스틱 제품을 제공합니다. 개발 과정에서 모든 제품과 시스템이 서로 조화를 이루도록 하는 데 특히 중점을 둡니다. 높은 부하에서도 안정적인 기능과 긴 사용 수명은 개발과 혁신이 양산으로 이어지기 위한 전제 조건입니다. 내열 케이블이 오랜 기간 동안 완전한 기능을 발휘할 수 있도록 이구스에서 chainflex®(R) 공정을 사용하여 생산됩니다. 온도가 내려갈 때 발생하는 열팽창과 수축을 소재가 흡수하고 높은 유연성으로 피로의 징후를 방지합니다. 이 고품질 피복 구조는 케이블 내부의 코어, 연선 및 스트랜딩도 움직임에 최적화되어 있어 케이블 내부를 보완합니다.
이러한 사용 특성 덕분에 이구스의 내열 케이블은 지속적인 점검 및 유지보수 작업이 어렵고 비용이 많이 드는 곳에서 선호되는 제품입니다. 적용 분야에는 철강 산업, 플라스틱 가공뿐만 아니라 사우나 건설도 포함됩니다. 이구스의 내열 케이블은 최대 180°C의 온도를 견딜 수 있는 igus® 트리보 필라멘트의 이상적인 파트너입니다. 그러나 모든 케이블은 액세서리와 보조 부품이 허용하는 만큼만 좋은 성능을 발휘할 수 있습니다. 따라서 완벽한 애플리케이션 솔루션을 위해 커넥터, 가이드 트러프 키트 및 스트레인 릴리프 시스템도 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간