언어 변경 :
{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
PVC 또는 폴리염화비닐은 매우 다재다능한 열가소성 소재입니다. 화학 구조와 낮은 가연성 때문에 생산 및 조립 라인에서 자주 사용됩니다. 하지만 포장 및 무대 조명에도 자주 사용됩니다.
PUR
PUR 또는 폴리우레탄은 할로겐이 없는 자가 소화성 열가소성 엘라스토머입니다. 이 재킷 소재는 최근 몇 년 동안 케이블에서 점점 더 중요해지고 있습니다. PUR의 장점은 노치 강도와 저온 유연성입니다. 또한 PUR은 다른 소재보다 화학적 호환성이 우수합니다.
TPE
TPE는 열가소성 엘라스토머의 약자로 수많은 하위 카테고리의 총칭입니다. TPE 소재는 주로 고품질의 유연한 케이블에 사용됩니다. 그 이유는 기계적 하중을 잘 견디고 화학물질이나 온도와 같은 외부 영향에 대한 저항성이 뛰어나기 때문입니다.
{{anchor:null}}권장합니다
다양한 케이블에 대한 % 단위 공간 확보
케이블: 여유 공간 "모든 라운드"
전기 원형 케이블: 10 %
전기 플랫 케이블: 10 %
공압: 5-10 %
유압 장치 20 %
미디어 호스: 15-20 %
오버필된 전자 체인은 결함이 있는 케이블을 교체하지 않고 단순히 다른 케이블로 보충하는 데서 시작되는 경우가 많습니다.
{{anchor:null}}행잉 애플리케이션이
인장 강도는 메인 코어의 도체 공칭 단면에 의해 정의됩니다. 표준에 따르면, 매달린 애플리케이션의 케이블에는 15N/mm² 구리의 주 도체를 사용하거나 케이블에 특수 지지 요소가 필요할 수 있습니다.
EMC는
{{anchor:null}}HAR은
모든 케이블 제조업체는 이러한 표준에 따라 방향을 설정하고 케이블을 제작할 수 있습니다. 조율된 표준의 재료로는수 없습니다.
{{anchor:null}}모든 케이블이
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
UL 인증에 대한 자세한 정보{{anchor:null}}케이블을 생산할 때
{{anchor:null}}전압 등급은
{{anchor:null}}하이브리드 라인은
하이브리드 케이블에 대해 자세히 알아보기
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간