고하중 금지

고하중용 iglidur® 재질은 무엇을 할 수 있는가?

  • 윤활 및 유지보수 불필요
  • 경량
  • 최고의 가격 대비 성능
  • 무료로 예측 가능한 사용 수명
  • 높은 하중에서도 내마모성 및 치수 안정성 유지
  • 비용 효율적
  • 윤활 및 유지보수 불필요
iglidur® Q2 재질
  • 고하중 - 다양한 샤프트에 대한 내마모성
  • 고하중에 최적화된 우수한 내마모성
  • 최대 pxv값
  • 우수한 마찰 계수
iglidur® Q 재질
  • 중하중-고하중용, 특히 연질 샤프트에서 사용
  • 특히 연질 샤프트에 대한 내구성
  • 편하중에 강함
  • 최대 +140°C의 영구적 온도 내
iglidur® Q290 재질
  1. 최대 장기 사용 온도
  2. +20°C에서 최대 권장 표면 압력
  3. p = 1MPa, v = 0.3m/s, 회전을 위한 최상의 조합

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담