언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® Q290
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,27
색상
검은색
최대. 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
3,0
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
9,3
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
µ
0,14 - 0,26
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,70
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
3.074
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
97
DIN 53452
압축 강도
MPa
68
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
55
쇼어 D 경도
80
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+140
단기 사용 온도 상한
°C
+180
낮은 적용 온도
°C
-40
열 전도성
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1012
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치되어 +20°C에서 스틸 샤프트에 대해 건식 작동 중인 iglidur® Q290 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® Q290 플레인 베어링은 iglidur® 프로그램 내에서 가장 높은 정하중 지지력을 나타내지는 않지만, 이 소재의 강점은 중간에서 높은 동적 하중에서 분명하게 드러납니다: 예를 들어 농업용 또는 건설 기계와 같은 견고한 회전 어플리케이션, 특히 "소프트" 샤프트에 사용하면 샤프트와 베어링 모두에서 우수한 서비스 수명을 얻을 수 있습니다!

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 55MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
iglidur® Q290 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 도표 02는 이 관계를 보여줍니다. 단기 허용 적용 온도인 +180°C에서 허용 표면 압력은 여전히 10MPa 이상입니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수는 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 반경 방향 하중을 받는 iglidur® Q290의 탄성 변형을 보여줍니다.

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰 계수 μ
마찰 및 마모
슬라이딩 파트너가 너무 거칠면 마찰이 증가한다는 점에 유의해야 합니다. iglidur® Q290의 마찰 계수는 속도가 증가함에 따라 증가합니다(그림 04). 반대로, 그림 05와 같이 반경 방향 하중에 따라 마찰 계수는 지속적으로 감소합니다.

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
일반적으로 약 10MPa의 높은 하중에는 경화 샤프트를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 실제로는 그렇지 않은 경우가 많으며, 특히 부식 방지 코팅 공정과 함께 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 이유로 iglidur® Q290 소재는 이러한 응용 분야에서 특히 중요합니다. 다이어그램. 08은 아연 도금 샤프트와 함께 이를 매우 명확하게 보여줍니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간