언어 변경 :
![하부, 장기 및 단기 상부 적용 온도 개요 [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
하부, 장기 및 단기 상부 적용 온도 개요 [°C]
고성능 폴리머로 만들어진 플레인 베어링은 특히 허용 온도와 관련하여 과소평가되는 경우가 많습니다. 연속 작동 온도는 종종 문헌에 명시되어 있습니다. 연속 작동 온도는 장시간 열에 노출된 상태에서 플라스틱이 기계적 부하 없이 일정 시간 동안 인장 강도가 지정된 값 이하로 떨어지거나 초과하지 않고 견딜 수 있는 최고 온도입니다. 그러나 베어링은 거의 항상 하중을 받기 때문에 이 표준화된 테스트는 관련성이 낮은 특성 값만 제공합니다. 재료의 적용 온도가 더 많은 정보를 제공합니다.
적용 온도
낮은 적용 온도는 재료가 너무 뻣뻣하고 단단해져서 일반적인 용도로 사용하기에는 너무 부서지기 쉬운 온도입니다. 상한 연속 적용 온도는 사양이 크게 변하지 않고 소재가 장기간에 걸쳐 견딜 수 있는 온도입니다.
단기 적용 온도 상한은 소재가 너무 부드러워져 매우 낮은 외부 하중만 견딜 수 있는 온도입니다.
여기서 "단기" 는 몇 분의 기간을 의미합니다. 플레인 베어링이 축 방향으로 움직이거나 힘이 베어링에 축 방향으로 영향을 미칠 수 있는 경우, 베어링이 더 일찍 구멍에서 빠져 나올 위험이 있습니다. 이러한 경우 베어링 부시를 압입하는 것 외에도 특별히 고정해야 합니다.
표 01은 낮은 축 방향 힘에서도 플레인 베어링이 홀에 고정되어야 하는 온도 한계를 보여줍니다. 힘이 클수록 이러한 고정을 고려해야 할 가능성이 높아집니다.
온도 및 하중
다이어그램. 02와 03은 iglidur® 베어링의 최대 권장 표면 압력 [p] 을 온도 상한으로 표시합니다. 이 값은 온도가 상승함에 따라 지속적으로 감소합니다.
플레인 베어링을 사용하는 경우 마찰로 인해 베어링 온도가 주변 온도보다 높을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
열팽창 계수
폴리머의 열 선형 팽창은 금속보다 약 10~20배 높습니다. 금속과 달리 플라스틱은 선형적이지 않습니다. 이글리듀어(® ) 베어링의 열팽창 계수는 베어링 간극이 필요한 중요한 이유입니다. 각각의 의도된 적용 온도 한계 내에서 베어링의 샤프트가 걸리지 않습니다. iglidur® 베어링의 팽창 계수는 중요한 온도 범위에 대해 조사되었으며 각 장의 재료 표에 명시되어 있습니다.
| 재질 | 온도 [°C] |
|---|---|
| iglidur® G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur® M250 | +60 |
| iglidur® W300 | +60 |
| iglidur® X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur® GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur® J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur® L250 | +55 |
| iglidur® R | +50 |
| iglidur® J200 | +60 |
| 이글리두르 D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur® X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur® A200 | +50 |
| iglidur® A350 | +140 |
| iglidur® A500 | +130 |
| iglidur® A290 | +110 |
| iglidur® T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur® H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur® UW | +80 |
| 이글리두르 B | +50 |
| iglidur® C | +40 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간