언어 변경 :

과도한 기계적 하중으로 인해 사출 성형 플레인 베어링을 사용할 수 없는 경우, 권선 igutex® 복합 섬유 플레인 베어링이 적합합니다. 이 제품은 두 개의 레이어로 구성됩니다:
글라이딩 레이어는 고체 윤활제가 포함된 필라멘트 패브릭으로 구성되어 있어 복합 플레인 베어링의 자체 윤활 및 유지보수가 필요 없으며 특히 낮은 마찰 계수를 제공합니다.
igutex® 플레인 부싱의 외층은 내구성이 매우 뛰어난 필라멘트 원단으로 제작되어 마찰학적으로 최적화된 내층을 보호하는 역할을 합니다.

iglidur® 플레인 베어링은 마찰 계수가 매우 낮은 내마모성이 뛰어난 플라스틱으로 개발되었습니다. **60가지 이상의 다양한 iglidur® 소재**를 사용할 수 있으며 각 소재는 특수 용도에 맞게 개발되었습니다. 모두 고체 윤활제가 포함되어 있어 추가적인 윤활 및 유지보수 없이 사용하기에 적합하며,
고강도 용도의 iglidur® 플레인 베어링에는 폴리머 외에도 섬유와 필러가 포함되어 있어 높은 내마모성을 제공합니다. 따라서 높은 하중과 편하중에도 문제없이 사용할 수 있으며,
테스트 결과가 포함된 대규모 데이터베이스 덕분에 다양한 작동 조건에 대한 사용 수명도 결정할 수 있습니다.
당사의 숙련된 애플리케이션 전문가가 고객의 베어링 포인트를 분석하고 고객과 협력하여 최적의 무급유 시스템을 개발합니다.
• 온라인 지원 요청하기
• 요청에 따라 예약하기
• 전화 또는 화상 채팅을 통한 지원 제공


지금 바로 견고한 플레인 베어링의 무료 샘플 박스를 요청하세요. 다음이 포함됩니다:
✅ igutex® 플레인 베어링
✅ iglidur® 플레인 베어링
✅ 펠트 씰이 있는 플레인 베어링
✅ 테스트 결과
✅ 적용 사례

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간