새로운 RTG 크레인의 섀시에 장착된 무급유 및 유지보수가 필요 없는 고강도 베어링

크레인 제조업체인 탄 캉 갠트리는 정기적인 유지보수가 필요 없는 무급유 베어링을 설치합니다.

프로파일

  • 필요한 것:
    윤활 및 유지보수가 필요 없는 고하중 베어링 " igutex ® TX",
    롤러 에너지 체인 P4HD,
    체인플렉스® 케이블
  • 요구사항
    고객은 RTG 크레인의 섀시에서 특히 높은 하중을 지탱하고 열악한 환경 조건을 견디며
  • 유지보수 작업을 줄일 수 있는 
    베어링 포인트를 찾고 있었습니다. 유지보수 작업을 줄일 수 있는 베어링 포인트를 찾고 있었습니다. 고객의 성공 : 고하중 베어링 "TX1" 은 최대 허용 표면 압력이 200MPa입니다. 특별한 특징: 슬라이딩 특성에 최적화된 내부 레이어 덕분에 마찰에 최적화되어 있고 내구성이 뛰어나며 윤활 및 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 고객은 정기적인 유지보수를 생략할 수 있으며 동시에 크레인 작동 중 안전성을 높일 수 있습니다.
섀시 RTG 크레인

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담