더 이상 윤활유를 바르지 않아도 됩니다: 베일러, 로더 웨건, 거름 살포기, 티퍼 및 필드 스프레이를 위해 ROCKINGER Agriculture GmbH는 이구스가 특별히 개발한 고성능 플라스틱 iglidur® 시리즈를 사용하여 KS80이라는 볼 커플링을 개발했습니다. 이 커플링은 높이 조절을 위해 설치된 커플링 볼과 클로(claw)로 구성됩니다.
평소와 같이 커플링 클로(claw)는 위에서 볼 헤드에 위치합니다. 이 커플링은 홀드다운 장치로 의도치 않게 분리되지 않도록 고정되며 공차가 없는 연결을 만듭니다. 이 커플링의 특별한 특징은 커플링 클로(claw)를 들여다보면 알 수 있습니다. 실험실 테스트를 통해 내마모성이 입증된 고성능 플라스틱 소재의 마모 인서트가 포함되어 있습니다.
피로 테스트에서 인서트는 4.5t의 지지 하중으로 200만 번의 하중 변화를 견뎌냈습니다. ROCKINGER Agriculture GmbH은 독일 내 트랙터 중 3분의 1에 KS80과 마모 인서트가 장착되면 약 8,300개의 커플링에 윤활유가 필요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 매년 8톤의 그리스를 절약할 수 있습니다.
iglidur® 소재의 맞춤형 부품에 대해 자세히 알아보기