범용 iglidur® 재질

iglidur® G - 가장 많이 쓰이는 표준 재질

  • 최대 장기 사용 온도 +130.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +220.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 80.00MPa
  • 쇼어 D 경도 81
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® G 과립

iglidur® G1 - 보다 범용

  • 최대 장기 사용 온도 +180.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +220.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 91.00MPa
  • 쇼어 D 경도 81
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® G1 재질 및 사양

iglidur® M250 - DIN ISO 2795에 따른 내구성 범용 재질

  • 최대 장기 사용 온도 +80.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +170.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 20.00MPa
  • 쇼어 D 경도 79
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® M250 재질 및 사양

iglidur® P210 - 회전, 각도 운동 특화

  • 최대 장기 사용 온도 +100.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +160.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 50.00MPa
  • 쇼어 D 경도 75
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® P210 재질 및 사양

iglidur® P - 비용 효율적인 실외 범용 제품

  • 최대 장기 사용 온도 +130.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +200.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 50.00MPa
  • 쇼어 D 경도 75
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® P 재질 및 사양

iglidur® K - 다용도 및 비용 효율적

  • 최대 장기 사용 온도 +170.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +240.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 50.00MPa
  • 쇼어 D 경도 72
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® K 재질 및 사양

iglidur® GLW - 대량 생산에 적합한 합리적인 가격의 재질

  • 최대 장기 사용 온도 +100.00°C
  • 최대 단기 적용 온도 +160.00°C
  • 최저 장기 사용 온도 -40.00°C
  • 최대 표면 압력(+20°C/68°F에서) 80.00MPa
  • 쇼어 D 경도 78
  • 전기 전도성이 없음
iglidur® GLW 재질 및 사양
플레인 베어링 샘플 박스

플레인 베어링 무료 샘플 박스

iglidur 소재 추가 정보

이것이 iglidur® 재질의 작동 방식입니다

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담