iglidur® M250 - 재료 데이터

가장 중요한 사양 한 눈에 보기

  • 가장자리 압력에 특히 강함
  • 충격과 충격에 특히 강함
  • 특히 오염 및 먼지에 대한 내성
  • DIN 75201-B에 따른 김서림 현상 방지
M250 재질 사양

이 재질은 언제 사용하나요?

  • 베어링이 심한 오염에 노출된 경우
    노출된 경우
  • 탁월한 진동 감쇠를 위해
  • 저속에서 중속에서
  • 기계적 재작업이 필요한 경우
  • 가장자리 압력에 민감하지 않음
  • 높은 내충격성
  • DIN 1850에 따른 두꺼운 벽 두께

언제 다른 재질을 사용하나요?

허용 슬라이딩 속도

최대 표면 속도
m/s 회전각도 리니어
영구적 0.80.6 2.5
단기2 1.4 5

마찰 및 마모

iglidur® M250 건조그리스오일 수분
마찰 계수 µ 0.18-0.40 0.090.040.04
그림 04: 표면 속도의 함수로서의 마찰 계수, p = 0.75MPa
그림 05: 압력의 함수인 마찰 계수, v = 0.01m/s

샤프트 재질

그림. 07
피벗 및 회전 어플리케이션의 마모

내화학성

중간 내성
알코올+ up to 0
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
약산 0 ~ -
강산 -
희석 알칼리성 +
강알칼리성 0

방사능 방사선

자외선 저항

진공

내화학성

내성
특정 전이 저항 > 1013 Ωcm
표면 저항 > 1011 Ω

설치 공차

직경 d1 [mm]샤프트 h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]하우징 H7 [mm]
최대 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 ~ 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

대표적인 적용 분야

농기계
가구
섬유 산업

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담