iglidur® H, 슬리브 베어링, mm

높은 온도 내성 및 내화학성

iglidur® H, 슬리브 베어링, mm
iglidur® H, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® H, 슬리브 베어링, mm
iglidur® H, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: HSM-0304-03
  • 재질: iglidur® H
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 높은 온도 내성 및 내화학성
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 수중 사용 가능
  • 고온 적용
  • 내화학성

iglidur® H | 고온 및 내화학성

iglidur® H는 습도가 높거나 수중에서 사용하기 위해 특별히 개발된 섬유 강화 열가소성 재질입니다. iglidur® H는 완전히 무급유로 사용할 수 있으며 습한 지역에서 사용할 경우 주변 매질이 추가 윤활제 역할을 합니다. 최대 +200°C의 온도에 적합합니다. 경화 샤프트와 함께 사용하면 마찰 계수가 매우 낮습니다.

대표적인 적용 분야

  • 음료 산업
  • 의료 기술
  • 해양
  • 조선업

언제 사용하나요?

  • 수중 사용
  • 고온 내성이 필요한 경우 
  • 기계적 하중이 높은 경우
  • 화학 물질과 접촉하는 경우

언제 사용하지 말아야 하나요?

  • 수중에서 최고의 내마모성이 요구되는
  • 경우
  • 최고의 범용 내화학성이 요구되는
  • 경우 고온에서 최고의 압축 강도가 요구되는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시