iglidur® G - 재료 데이터

가장 중요한 사양 한 눈에 보기

  • 뛰어난 마찰 계수
  • 편하중에 강함
  • 내충격성
  • 분진 및 먼지에 강한 내성
  • 고하중 내성 (>60N/mm²)
  • DIN EN ISO 846에 따른 몰드 내성
  • DIN 75201-B에 따른 포깅(fogging) 구동
  • CO2: 개당 사용 가능
재질 정보
  • 경제적인 다용도 베어링이 필요할 때
  • 낮은 평균 표면 속도
  • 베어링이 다른 샤프트 재질에서 작동해야 하는 경우
  • 피봇팅 및 회전 운동에 적합
최대 표면 속도
m/s회전각도리니어
영구적10.74
단기21.45

마찰 및 마모

iglidur® G건조그리스오일수분
마찰 계수 µ0.08 - 0.150.090.040.04
그래프

샤프트 재질

마모, 회전 어플리케이션
진동 및 회전 어플리케이션에서의 마모

설치 공차

직경 d1 [mm]샤프트 h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]하우징 H7 [mm]
최대 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 ~ 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ~ 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ~ 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ~ 300 - 0.05216 x 22.5°0 +0.021
> 30 ~ 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 ~ 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ~ 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 to 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

추가 사양

내화학성:
중간내성
알코올+ up to 0
탄화수소+
그리스, 무첨가제 오일+
연료+
약산0 ~ -
강산-
희석 알칼리성+
강알칼리성0
특정 전이 저항표면 저항
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

대표적인 적용 분야

농기계
자동차
건설 장비

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담