2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: G1FM-0608-04
- 재질: iglidur® G1
- 타입: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 고하중에서 두 배 긴 사용 수명
- 저하중에서 최대 4배 낮은 마모율
- 장기 사용 온도 최대 +180°C
- +120°C까지 압입 (iglidur® G: 최대 +80°C)
- 수분 흡수율 50%까지 감소
0
적합한지 확실하지 않으신가요?